In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
2:11
El Transmissor de Pressão Rosemount 4051S conta com dois interruptores de relé independentes de alta tensão e alta corrente integrados diretamente no transmissor. Esses interruptores de pressão podem proporcionar uma maior proteção dos ativos e manter a segurança do sistema ao prevenir condições de sobrepressão. Como os interruptores estão integrados no transmissor, pode-se esperar a mesma confiabilidade e diagnóstico do transmissor de pressão Rosemount, reduzindo problemas de falhas e precisão que podem ocorrer com interruptores independentes. O interruptor de relé Rosemount 4051S pode ser utilizado em uma ampla variedade de aplicações de pressão, fluxo por pressão diferencial e nível por pressão diferencial, incluindo a prevenção de transbordamento em tanques através do controle de bombas ou válvulas, o controle de traçado térmico baseado na temperatura do módulo ou a manutenção de níveis de pressão através da ativação de uma bomba quando a pressão muda.
The Rosemount 2140 Level Switch is a vibrating fork liquid level switch designed for reliable point level detection in tanks and vessels. It is commonly used in safety-critical applications, including high-high (hi‑hi) level detection...
1:06
Aprenda como realizar testes de funcionamento no transmissor de pressão Rosemount 4051S. Os testes de funcionamento são testes periódicos de funcionalidade de dispositivos implementados em um circuito de segurança para detectar falhas ocultas...
2:40
Ensure the highest quality and safety in pharmaceutical and cosmetic aerosol manufacturing with the Rosemount™ CT2211 Aerosol Microleak Detection System....
0:38
Driving Growth Through Innovation: Emerson's Eger Facility Positions Itself for a Demanding Market
2:08
Emerson's reliability and asset management solutions help the world's leading Original Equipment Manufacturers (OEMs) and Engineering, Procurement and Construction (EPC) firms build the world's industrial infrastructure.
3:05
Aprenda como configurar o Transmissor de Pressão Rosemount 4051S para diagnóstico de inteligência de processo. O diagnóstico de inteligência de processo detectará alterações nos níveis de ruído do processo para ajudar você a diagnosticar condições...
2:47